norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Escuadras de conexión de 90°
para perfiles en C de carriles de montaje de los sistemas 28 y 41
10925-63

Escuadras de conexión de 90° para perfiles en C de carriles de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado mediante procedimiento galvánico.Indicación:Escuadras de conexión para conectar fácilmente dos carriles de montaje.

La escuadra de conexión permite alinear los carriles entre sí con precisión en un ángulo de 90°. Con 3 taladros que coinciden con los agujeros alargados de los carriles de montaje. Conexión por arrastre de fuerza para montaje pasante con tornillos hexagonales, arandelas de apoyo y tuercas (pedir los tornillos, las arandelas de apoyo y la tuercas por separado).

Adecuado para perfiles de montaje del sistema 28 (28/15 y 28/28).
Adecuado para perfiles de montaje del sistema 41 (41/22 y 41/41).
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10925-63 Escuadras de conexión de 90° para perfiles en C de carriles de montaje de los sistemas 28 y 41 187 kB

Planos

Escuadras de conexión de 90°
para perfiles en C de carriles de montaje de los sistemas 28 y 41

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 1CADAcc.PrecioPedir
10925-63-1128Sistema 28 34.92 MXN
10925-63-1141Sistema 41 62.01 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50