norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Cilindro neumático compacto DIN ISO 21287 de doble acción con pistón magnético, rosca exterior
12001_AG

Cilindro neumático compacto DIN ISO 21287 de doble acción con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tubo cilíndrico: aluminio.
Tapa de extremo: fundición de aluminio a presión.
Vástago de pistón: de acero inoxidable 1.4301 (a partir de cilindro Ø 32 mm 1.4021).
Junta de pistón y de vástago de pistón: PU.
Versión:Tubo cilíndrico anodizado.
Tapa de extremo: acabado natural.
Vástago de pistón: acabado natural.
Indicación:Cilindro neumático de acción doble según DIN ISO 21287. Vástago de pistón con rosca exterior, detección de posición para interruptores de proximidad y amortiguación elástica de doble cara.

Por sus medidas estructurales compactas, los cilindros compactos son adecuados especialmente para su uso en espacios de instalación reducidos.
Datos técnicos:Funcionamiento: de acción doble.
Medio de servicio: aire filtrado, secado, lubricado o no lubricado.
Presión de servicio: 1 a 10 bar.
Amortiguación: amortiguación elástica de doble cara.
Posición de montaje: opcional.
Detección de posición para interruptor de proximidad.
Conexión neumática: DIN EN ISO 228/1.
Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 12001_AG Cilindro neumático compacto DIN ISO 21287 de doble acción con pistón magnético, rosca exterior 277 kB

Planos

Cilindro neumático compacto DIN ISO 21287 de doble acción con pistón magnético, rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2Ø de cilindroCarrera
S
AB

DD1D3D4D5D6LL1L2PP1P2TT1T2SWFuerza de pistón
con 6 bar
(N)
Fuerza de recuperación con 6 bar
(N)
CADAcc.PrecioPedir
12001-0200102rosca exterior20102237M810M54,27,5647±0,5166M54712,34,22,58188142 1,196.72 MXN
12001-0200252rosca exterior20252237M810M54,27,5662±0,5166M54712,34,22,58188142 1,231.16 MXN
12001-0200502rosca exterior20502237M810M54,27,5687±0,5166M54712,34,22,58188142 1,302.28 MXN
12001-0250102rosca exterior25102641M810M54,27,5649±0,5166M537,513,54,22,58295248 1,341.48 MXN
12001-0250252rosca exterior25252641M810M54,27,5664±0,5166M537,513,54,22,58295248 1,413.44 MXN
12001-0250502rosca exterior25502641M810M54,27,5689±0,5166M537,513,54,22,58295248 1,540.00 MXN
12001-0320102rosca exterior321032,549,2M10x1,2512M65,29654±0,5197G1/8-7,5154,5210482415 1,474.76 MXN
12001-0320252rosca exterior322532,549,2M10x1,2512M65,29669±0,5197G1/8-7,5154,5210482415 1,602.72 MXN
12001-0320502rosca exterior325032,549,2M10x1,2512M65,29694±0,5197G1/8-7,5154,5210482415 1,812.16 MXN
12001-0400102rosca exterior40103857,2M10x1,2512M65,29655±0,7197G1/8-7,5154,2210754687 1,942.36 MXN
12001-0400252rosca exterior40253857,2M10x1,2512M65,29670±0,7197G1/8-7,5154,2210754687 2,092.72 MXN
12001-0400502rosca exterior40503857,2M10x1,2512M65,29695±0,7197G1/8-7,5154,2210754687 2,319.52 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50