norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Cilindros neumáticos cilindros normalizados DIN ISO 15552
12000

Cilindros neumáticos cilindros normalizados DIN ISO 15552

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tubo cilíndrico: aluminio.
Tapa de extremo: fundición de aluminio a presión.
Vástago de pistón: acero templado y revenido 1.0503.
Junta de pistón y de vástago de pistón PU.
Versión:Tubo cilíndrico anodizado.
Tapa de extremo: lacada.
Vástago de pistón: cromado duro.
Indicación:Cilindro neumático de acción doble con diseño de construcción optimizado según DIN ISO 15552. Vástago de pistón con rosca exterior, detección de posición y amortiguación neumática ajustable.

Debido a su diseño resistente, estos cilindros se utilizan preferentemente para distintas aplicaciones.
Datos técnicos:Funcionamiento: de acción doble.
Medio de servicio: aire filtrado, secado, lubricado o no lubricado.
Presión de servicio: 1 a 10 bar.
Amortiguación: amortiguación neumática de doble cara, ajustable.
Posición de montaje: opcional.
Detección de posición: para interruptores de proximidad insertables por la parte superior en la ranura en T.
Conexión neumática: DIN EN ISO 228/1.
Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °C.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 12000 Cilindros neumáticos cilindros normalizados DIN ISO 15552 182 kB

Planos

Cilindros neumáticos cilindros normalizados DIN ISO 15552

Selección/filtro de artículos

ReferenciaØ de cilindroCarrera
S
AA1A2B

DD1D2D3LL1L2L3L4L5PP1P2P3SWSW1TT1F6=Fuerza de pistón
con 6 bar
(N)
F6=Fuerza de recuperación
con 6 bar
(N)
CADAcc.PrecioPedir
12000-032025322532,511,53,547M10x1,251230M614522261884G1/89412,5-10216,55458394 0.00 MXN
12000-032050325032,511,53,547M10x1,251230M617022261884G1/811912,5-10216,55458394 0.00 MXN
12000-032080328032,511,53,547M10x1,251230M620022261884G1/814912,5-10216,55458394 0.00 MXN
12000-0321003210032,511,53,547M10x1,251230M622022261884G1/816912,5-10216,55458394 0.00 MXN
12000-0321253212532,511,53,547M10x1,251230M624522261884G1/819412,5-10216,55458394 0.00 MXN
12000-0321603216032,511,53,547M10x1,251230M628022261884G1/822912,5-10216,55458394 0.00 MXN
12000-0322003220032,511,53,547M10x1,251230M632022261884G1/826912,5-10216,55458394 0.00 MXN
12000-0322503225032,511,53,547M10x1,251230M637022261884G1/831912,5-10216,55458394 0.00 MXN
12000-04002540253812,57,554M12x1,251635M6160243022124G1/410214-132,516,54,5716601 0.00 MXN
12000-04005040503812,57,554M12x1,251635M6185243022124G1/412714-132,516,54,5716601 0.00 MXN
12000-04008040803812,57,554M12x1,251635M6215243022124G1/415714-132,516,54,5716601 0.00 MXN
12000-040100401003812,57,554M12x1,251635M6235243022124G1/417714-132,516,54,5716601 0.00 MXN
12000-040125401253812,57,554M12x1,251635M6260243022124G1/420214-132,516,54,5716601 0.00 MXN
12000-040160401603812,57,554M12x1,251635M6295243022124G1/423714-132,516,54,5716601 0.00 MXN
12000-040200402003812,57,554M12x1,251635M6335243022124G1/427714-132,516,54,5716601 0.00 MXN
12000-040250402503812,57,554M12x1,251635M6385243022124G1/432714-132,516,54,5716601 0.00 MXN
12000-050025502546,513,25563M16x1,52040M8168323725,510,54G1/410314-172,516,54,51180939 0.00 MXN
12000-050050505046,513,25563M16x1,52040M8193323725,510,54G1/412814-172,516,54,51180939 0.00 MXN
12000-050080508046,513,25563M16x1,52040M8223323725,510,54G1/415814-172,516,54,51180939 0.00 MXN
12000-0501005010046,513,25563M16x1,52040M8243323725,510,54G1/417814-172,516,54,51180939 0.00 MXN
12000-0501255012546,513,25563M16x1,52040M8268323725,510,54G1/420314-172,516,54,51180939 0.00 MXN
12000-0501605016046,513,25563M16x1,52040M8303323725,510,54G1/423814-172,516,54,51180939 0.00 MXN
12000-0502005020046,513,25563M16x1,52040M8343323725,510,54G1/427814-172,516,54,51180939 0.00 MXN
12000-0502505025046,513,25563M16x1,52040M8393323725,510,54G1/432814-172,516,54,51180939 0.00 MXN
12000-063025632556,58974M16x1,52045M81833237258,54G3/8106207172,516,54,517751596 0.00 MXN
12000-063050635056,58974M16x1,52045M82083237258,54G3/8131207172,516,54,517751596 0.00 MXN
12000-063080638056,58974M16x1,52045M82383237258,54G3/8161207172,516,54,517751596 0.00 MXN
12000-0631006310056,58974M16x1,52045M82583237258,54G3/8181207172,516,54,517751596 0.00 MXN
12000-0631256312556,58974M16x1,52045M82833237258,54G3/8206207172,516,54,517751596 0.00 MXN
12000-0631606316056,58974M16x1,52045M83183237258,54G3/8241207172,516,54,517751596 0.00 MXN
12000-0632006320056,58974M16x1,52045M83583237258,54G3/8281207172,516,54,517751596 0.00 MXN
12000-0632506325056,58974M16x1,52045M84083237258,54G3/8331207172,516,54,517751596 0.00 MXN
12000-0800258025729,251493,5M20x1,52545M10199404635104G3/811618,56,522417-28632583 0.00 MXN
12000-0800508050729,251493,5M20x1,52545M10224404635104G3/814118,56,522417-28632583 0.00 MXN
12000-0800808080729,251493,5M20x1,52545M10254404635104G3/817118,56,522417-28632583 0.00 MXN
12000-08010080100729,251493,5M20x1,52545M10274404635104G3/819118,56,522417-28632583 0.00 MXN
12000-08012580125729,251493,5M20x1,52545M10299404635104G3/821618,56,522417-28632583 0.00 MXN
12000-08016080160729,251493,5M20x1,52545M10334404635104G3/825118,56,522417-28632583 0.00 MXN
12000-08020080200729,251493,5M20x1,52545M10374404635104G3/829118,56,522417-28632583 0.00 MXN
12000-08025080250729,251493,5M20x1,52545M10424404635104G3/834118,56,522417-28632583 0.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50