norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Para prolongar el ancho de sujeción.
El suministro incluye tuerca de racor. Los árboles de extensión se pueden combinar entre sí como se desee.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 41065 Árboles de prolongación con tuerca de racor 106 kB

Planos

Árboles de prolongación con tuerca de racor

Selección/filtro de artículos

Referencia

LRango de sujeciónCADAcc.PrecioPedir
41065-0606022-82 2,910.32 MXN
41065-12012082-142 3,881.08 MXN
41065-240240prolongación de 240 mm 4,850.72 MXN
41065-480480prolongación de 480 mm 9,492.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50