norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Placas de base y mordazas de acero de cementación.
Apoyos de acero.
Mordaza de sujeción de acero especial.
Perno de sujeción de acero para herramientas.
Versión:Placas de base y mordazas bruñidas.
Apoyos endurecidos, acabado natural.
Mordaza de sujeción con acabado natural.
Perno de sujeción endurecido, acabado natural.
Indicación:Dispositivo de sujeción de 3 ejes para el montaje sobre mesas de máquinas con ranuras en T. El sistema de sujeción permite un mecanizado de 3 lados sin perturbaciones a tan solo 8 mm de profundidad. Con este sistema de sujeción, el ancho de sujeción puede ser de 22 a 236 mm y se puede ampliar como se desee gracias a
los árboles de extensión 41065, disponibles de forma opcional. Con la instalación de un pasador de enganche inmediatamente debajo del apoyo de piezas de trabajo, se ejerce una fuerza de sujeción de hasta 22 kN sobre la pieza de trabajo, que no se pierde a través de la flexión. El uso de pernos de sujeción con corte anular de 4 mm garantiza una sujeción en unión continua sin troquelado.
Para fijar el dispositivo de sujeción en mesas con ranuras, se recomienda utilizar el juego de fijación 41085.
Cada set de sujeción incluye 1 árbol de extensión con L = 60 mm y L = 120 mm.

* La altura de la sujeción se puede ampliar con los adaptadores de altura 41020 y los apoyos 41030.
Accesorios:Set de tope 41070
Juego de fijación 41085
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 41010 Dispositivo de sujeción de 3 ejes para ranuras en T 174 kB
 Indicación técnica para el dispositivo de sujeción de 5 ejes 1,8 MB

Planos

Dispositivo de sujeción de 3 ejes para ranuras en T

Selección/filtro de artículos

Referencia

Adecuado para

AA1BDHFuerza de
sujeción
máx. kN
Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
41010-063100distancia entre ranuras 63 - 1266312615812,5100 *2215.345  54,880.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50