norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero endurecido.Versión:Acabado natural.Indicación:Los apoyos sirven para ajustar la profundidad de sujeción de la pieza de trabajo con el dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto.
Con apoyo de 12 mm, generando una fuerza de fijación hacia abajo en la pieza de trabajo.
Con apoyo de 17 mm, el efecto de la fuerza de fijación hacia abajo disminuye la deformación de los bordes.

El suministro se realiza en pares.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 41345 Listones de apoyo para enganchar 85,4 kB

Planos

Listones de apoyo para enganchar

Selección/filtro de artículos

Referencia

BHCADAcc.PrecioPedir
41345-09003129012 2,917.29 MXN
41345-09003179017 3,064.49 MXN
41345-125031212512 3,360.36 MXN
41345-125031712517 3,507.56 MXN