norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Mordaza de sujeción lisa con revestimiento de metal duro
41410

Mordaza de sujeción lisa con revestimiento de metal duro

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las mordazas de sujeción lisas se utilizan para la sujeción con leva de superficies de pieza de trabajo pulidas y preparadas.Material:Acero.Versión:Endurecido, acabado natural.
Escala marcada con láser.
Superficie de sujeción con revestimiento de metal duro.
Indicación:Podrá encontrar más información en las instrucciones de uso.Accesorios:Tornillos Torx M6x10Uso:Para superficies de pieza de trabajo pulidas y preparadas.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de sujeción con revestimiento de metal duro
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 41410 Mordaza de sujeción lisa con revestimiento de metal duro 172 kB

Planos

Mordaza de sujeción lisa con revestimiento de metal duro

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

HSCADAcc.PrecioPedir
41410-090090358 3,179.68 MXN
41410-1250125358,5 3,785.32 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50