norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Mordazas pendulares Dispositivo de sujeción de 5 ejes compactos
41325

Mordazas pendulares Dispositivo de sujeción de 5 ejes compactos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de acero de cementación.
Mordaza de sujeción de acero para herramientas.
Versión:Cuerpo base bruñido.
Mordaza de sujeción endurecida de acabado natural.
Indicación:Se instalan mordazas pendulares para fijar piezas de trabajo de forma oblicua.
Las mordazas de sujeción de la mordaza pendular pueden bascular ±4°.

La mordaza pendular también se utiliza como mordaza fija.
Versión estable con 2 tornillos de fijación.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 41325 Mordazas pendulares Dispositivo de sujeción de 5 ejes compactos 255 kB

Planos

Mordazas pendulares Dispositivo de sujeción de 5 ejes compactos

Selección/filtro de artículos

Referencia

BPeso
kg
CADAcc.PrecioPedir
41325-09015010906 22,033.20 MXN
41325-125150101258.77 26,397.70 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50