|
|
41405Placas de base Dispositivo de sujeción de 5 ejes |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Las placas de base tienen distintas posibilidades de conexión. A través de las ranuras de ajuste en la parte inferior se puede alinear directamente en la mesa de máquinas mediante ranuras correderas de ajuste. También es posible una fijación mediante perforaciones de retícula 12F7 para distancia de retícula de 50 mm. En el talón lateral se pueden utilizar garras de sujeción o medios de sujeción por separado. La placa de base también es adecuada para todos los sistemas de sujeción de punto cero corrientes con calibre de 52/96/200 mm. Otra posibilidad de alineación es la perforación central integrada. De esta manera se alinea céntricamente en la mesa de máquinas a través de un perno central específico.Material:Acero de cementación.Versión:Endurecido y bruñido. Superficies funcionales pulidas.Indicación:Podrá encontrar más información en las instrucciones de uso.A petición:Otras dimensiones.Uso:Adecuado para mesas con ranura en T, elementos básicos con perforaciones de retícula y sistemas de sujeción de punto cero.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | B | H | L | L1 | L2 | H3 | H4 | H5 | H6 | D | D2 | E | G1 | G2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
41405-090280 | 90 | 53 | 280 | - | 250 | 5,5 | 18 | 6 | 11 | 25H7 | 12H6 | 52 | M12 | M8 | | | 22,652.00 MXN | | 41405-090400 | 90 | 53 | 400 | 150 | 350 | 5,5 | 18 | 6 | 11 | 25H7 | 12H6 | 52 | M12 | M8 | | | 29,120.00 MXN | | 41405-125280 | 125 | 53 | 280 | - | 250 | 5,5 | 18 | 6 | 11 | 25H7 | 16H6 | 96 | M12 | M10 | | | 24,248.00 MXN | | 41405-125400 | 125 | 53 | 400 | 150 | 350 | 5,5 | 18 | 6 | 11 | 25H7 | 16H6 | 96 | M12 | M10 | | | 30,716.00 MXN | | 41405-125630 | 125 | 53 | 630 | 200 | 450 | 5,5 | 18 | 6 | 11 | 25H7 | 16H6 | 96 | M12 | M10 | | | 43,960.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|