norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Dispositivo de sujeción de CN ancho de mordaza de 125 mm
41091

Dispositivo de sujeción de CN ancho de mordaza de 125 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base y alojamiento de mordaza de acero de cementación.Versión:Endurecido y pulido por todos los lados.Características:Los dispositivos de sujeción de CN tienen funciones de sujeción muy diversas:
- Precisión de repetición igual/inferior a 0,01 mm
- Mordaza fija en todos los niveles (X,Y,Z)
- Montaje vertical directamente en la mesa de máquinas
- Amplio rango de sujeción mediante mordazas escalonadas de montaje
- Posibilidad de colocación a los lados, con perforaciones de fijación para intervalo ranurado de 63 mm y 100 mm
- Rápido ajuste predeterminado del rango de sujeción mediante pernos de inserción
- Equipamiento básico con dos mordazas atornillables reversibles y una manivela de mano
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 41091 Dispositivo de sujeción de CN ancho de mordaza de 125 mm 245 kB

Planos

Dispositivo de sujeción de CN ancho de mordaza de 125 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBLL1L2L3L4L5H
Rango de sujeción
Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
41091-1254701254701153002801505640-23938 72,962.40 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50