norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Mordazas de sujeción en cuña con mordaza fija para sistema de sujeción múltiple, forma C, con escalón
41501-05_C

Mordazas de sujeción en cuña con mordaza fija para sistema de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las mordazas de sujeción son ideales para sujeciones múltiples debido a su principio de funcionamiento. Las superficies de sujeción permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción. Al atornillar el tornillo tensor, el segmento de sujeción se desplaza hacia fuera y presiona la pieza de trabajo contra la mordaza montada fija.
A través del agujero alargado integrado, es posible introducir las mordazas de sujeción en la cuña doble o compensar las tolerancias.
Recorrido de desplazamiento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Material:Cuña doble y segmentos de sujeción de acero de cementación.Versión:Cuña doble y segmentos de sujeción endurecidos fosfatados.Indicación:Estas mordazas de sujeción solo se pueden utilizar junto con el carril de sujeción 41500 para sujeciones múltiples.
Las perforaciones de fijación laterales sirven para la fijación de topes de piezas de trabajo.
Con las dos perforaciones atornilladas en las superficies de sujeción se pueden montar apoyos adiciones para una profundidad de sujeción óptima de la pieza de trabajo.
Ventajas:La escala lateral de los carriles de sujeción y la mordaza fija garantizan una precisión de repetición muy alta de la sujeción.Volumen de suministroMordazas de sujeción.
Tornillos de fijación
Tuercas correderas en ranura.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 41501-05_C Mordazas de sujeción en cuña con mordaza fija para sistema de sujeción múltiple, forma C, con escalón 170 kB

Planos

Mordazas de sujeción en cuña con mordaza fija para sistema de sujeción múltiple, forma C, con escalón

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaL
mín.
L
máx.
B

HB1H1H2H3D
Rosca
interior
D1F
Tornillo de cabeza
cilíndrica DIN 912
G
Tornillo de cabeza
cilíndrica DIN 912
Z
Tornillo de cabeza
cilíndrica DIN 912
Fuerza de
sujeción
máx. kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
41501-05-0502312C717750253012,523,5M5M6-M12x30M12x253085 7,154.77 MXN
41501-05-0505312C717750253012,553,5M5M6-M12x30M12x253085 6,845.05 MXN
41501-05-0722316C91,298,67239,74421,323,5M6M6-M16x50M16X4050150 11,829.30 MXN
41501-05-0725316C91,298,67239,74421,353,5M6M6-M16x50M16X4050150 11,919.60 MXN
41501-05-1002316C107,5117,510042,66421,625M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 15,110.20 MXN
41501-05-1005316C107,5117,510042,66421,655M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 14,989.80 MXN