|
|
41501-05_EMordazas de sujeción en cuña con mordaza fija para sistema de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Las mordazas de sujeción son ideales para sujeciones múltiples debido a su principio de funcionamiento. Las superficies de sujeción permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción. Al atornillar el tornillo tensor, el segmento de sujeción se desplaza hacia fuera y presiona la pieza de trabajo contra la mordaza montada fija. A través del agujero alargado integrado, es posible introducir las mordazas de sujeción en la cuña doble o compensar las tolerancias. Recorrido de desplazamiento: M12 = ±1,0 mm.Material:Cuña doble y segmentos de sujeción de acero de cementación.Versión:Cuña doble y segmentos de sujeción endurecidos fosfatados.Indicación:Estas mordazas de sujeción solo se pueden utilizar junto con el carril de sujeción 41500 para sujeciones múltiples. Las perforaciones de fijación laterales sirven para la fijación de topes de piezas de trabajo. Con las dos perforaciones atornilladas en las superficies de sujeción se pueden montar apoyos adiciones para una profundidad de sujeción óptima de la pieza de trabajo. Ventajas:La escala lateral de los carriles de sujeción y la mordaza fija garantizan una precisión de repetición muy alta de la sujeción.Volumen de suministroMordazas de sujeción. Tornillos de fijación Tuercas correderas en ranura.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | L mín. | L máx. | B | H | B1 | B2 | H1 | H3 | H4 | H5 | H6 | D Rosca interior | G Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 | Z Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 | Fuerza de sujeción máx. kN | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
41501-05-0500512 | E | 74,5 | 80,5 | 50 | 25 | 30 | 18 | 12,5 | 3,5 | 5 | 9 | 4,75 | M5 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 6,776.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|