|
|
41502_AMordazas de sujeción fijas ES para sistema de sujeción múltiple,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para herramientas.Versión:Endurecido y pulido (HRC 55 ±2).Indicación:Las perforaciones de fijación laterales sirven para la fijación de topes de piezas de trabajo. Con las dos perforaciones atornilladas en las superficies de sujeción se pueden montar apoyos adiciones para una profundidad de sujeción óptima de las piezas de trabajo.Aplicación:Las mordazas de sujeción ES se posicionan en los carriles de sujeción en función de la situación de sujeción. A través del engranaje se consigue una conexión de unión continua apretando el tornillo de fijación. De esta manera pueden soportarse fuerzas de sujeción elevadas de los elementos de sujeción. Gracias a la pequeña forma constructiva de la mordaza de sujeción de acero inoxidable, esta es adecuada especialmente para sujeciones con piezas de trabajo muy pequeñas y un número mayor de piezas. Así, también pueden mecanizarse de forma rentable series mayores.Ventajas:A través de la graduación lateral de los carriles de sujeción y de las mordazas de sujeción pueden ajustarse de forma precisa las posiciones de los topes fijos.Volumen de suministroMordaza de sujeción ES. Tornillo de fijación. Tuerca corredera en ranura.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Adecuado para anchura del sistema | Forma | L | B | H | B1 | H1 | D Rosca interior | D1 Rosca interior | D3 | BN=Ancho de ranura | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
41502-0503001 | 50 | A | 30 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | M5 | M6 | M10x30 | 5 | | | 2,352.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|