norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Mordazas de sujeción fijas ES para sistema de sujeción múltiple, forma B, mordazas de sujeción fijas acanaladas
41502_B

Mordazas de sujeción fijas ES para sistema de sujeción múltiple,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para herramientas.Versión:Endurecido y pulido (HRC 55 ±2).Indicación:Las perforaciones de fijación laterales sirven para la fijación de topes de piezas de trabajo. Con las dos perforaciones atornilladas en las superficies de sujeción se pueden montar apoyos adiciones para una profundidad de sujeción óptima de las piezas de trabajo.Aplicación:Las mordazas de sujeción ES se posicionan en los carriles de sujeción en función de la situación de sujeción. A través del engranaje se consigue una conexión de unión continua apretando el tornillo de fijación. De esta manera pueden soportarse fuerzas de sujeción elevadas de los elementos de sujeción. Gracias a la pequeña forma constructiva de la mordaza de sujeción de acero inoxidable, esta es adecuada especialmente para sujeciones con piezas de trabajo muy pequeñas y un número mayor de piezas. Así, también pueden mecanizarse de forma rentable series mayores.Ventajas:A través de la graduación lateral de los carriles de sujeción y de las mordazas de sujeción pueden ajustarse de forma precisa las posiciones de los topes fijos.Volumen de suministroMordaza de sujeción ES.
Tornillo de fijación.
Tuerca corredera en ranura.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 41502_B Mordazas de sujeción fijas ES para sistema de sujeción múltiple, forma B, mordazas de sujeción fijas acanaladas 376 kB

Planos

Mordazas de sujeción fijas ES para sistema de sujeción múltiple, forma B, mordazas de sujeción fijas acanaladas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAdecuado para
anchura del sistema
FormaLB

HB1H1D
Rosca
interior
D1
Rosca
interior
D3BN=Ancho
de ranura
CADAcc.PrecioPedir
41502-050300250B3050253012,5M5M6M10x305 2,793.00 MXN