norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Adaptadores reductores de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 138 mm
42220-20

Adaptadores reductores de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 138...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales templadas por cementación y pulidas.
Indicación:Los adaptadores reductores UNILOCK de 5 ejes sirven para sujetar y posicionar la pieza de trabajo.
Los adaptadores reductores pueden atornillarse a la pieza de trabajo y montarse sobre el módulo de base o el módulo de sujeción adicional.
A petición:Otras versiones.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42220-20 Adaptadores reductores de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 138 mm 302 kB
 Indicación técnica para sistema de sujeción modular 138 275 kB

Planos

Adaptadores reductores de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 138 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD1

D2HCADAcc.PrecioPedir
42220-20-0501241080258050 19,068.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2023 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50