norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Adaptador reductor de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 50 mm
42218

Adaptador reductor de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 50 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable para herramientas.Versión:Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Cuerpo de base y perno de sujeción de una pieza.
Indicación:Los adaptadores reductores UNILOCK de 5 ejes sirven para sujetar y posicionar la pieza de trabajo.
Los adaptadores reductores pueden atornillarse a la pieza de trabajo y montarse sobre el módulo de base o el módulo de sujeción adicional.
Adicionalmente, los adaptadores reductores con tamaño del sistema 50 se pueden combinar con el tamaño del sistema 80.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42218 Adaptador reductor de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 50 mm 295 kB

Planos

Adaptador reductor de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 50 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2D3D4GHH1H2CADAcc.PrecioPedir
42218-251081A5020128,513,3M825128,2 4,813.59 MXN
42218-501081A5020128,513,3M850128,2 5,616.66 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50