norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Módulo de base de 5 ejes UNI lock, ajustable, tamaño de sistema 50 mm
42215

Módulo de base de 5 ejes UNI lock, ajustable, tamaño de sistema...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable para herramientas.Versión:Superficies funcionales endurecidas y pulidasIndicación:Los módulos de base UNI lock de 5 ejes de tamaño de sistema 50 se adaptan directamente a mesas de máquinas con sistema de retícula perforada o mesas de máquinas con ranuras en T, así como a paletas de retícula. También es posible combinar el tamaño de sistema 50 del módulo base con el tamaño de sistema 80. De este modo, es posible sujetar fácilmente piezas de trabajo pequeñas con el sistema de fijación modular.
 
Adecuado para el sistema de sujeción de punto cero UNI lock D=18 mm.
Con un perno de sujeción idóneo, también se pueden montar directamente en los sistemas de sujeción de punto cero corrientes.
Ajuste de la altura con disco de latón. Sujeción lateral con tornillo de sujeción. Esto permite montar y sujetar de manera óptima piezas de trabajo con diferentes alturas de apoyo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42215 Módulo de base de 5 ejes UNI lock ajustable tamaño de sistema 50 mm 329 kB

Planos

Módulo de base de 5 ejes UNI lock, ajustable, tamaño de sistema 50 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 2FormaModelo de formaCADAcc.PrecioPedir
42215-12072600ajustableAsin protección contra torsión 20,259.12 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2022 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50