norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Módulo de montaje de 5 ejes UNI lock, ajustable, tamaño de sistema 50 mm
42217

Módulo de montaje de 5 ejes UNI lock, ajustable, tamaño de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base: acero para temple y revenido.
Perno de sujeción de acero de cementación.
Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Indicación:Los módulos de sujeción adicional UNI lock de 5 ejes sirven para elevar los módulos de base y las bases de montaje.
Dependiendo de la situación, con la combinación de un módulo de base y de un módulo de montaje se puede conseguir la altura de sujeción óptima.
También se puede combinar un módulo base de un tamaño de sistema de 50 mm con un tamaño de sistema de 80 mm.

Ajuste de la altura con disco de latón. Sujeción lateral con tornillo de sujeción. Esto permite montar y sujetar de manera óptima piezas de trabajo con diferentes alturas de apoyo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42217 Módulo de montaje de 5 ejes UNI lock ajustable tamaño de sistema 50 mm 304 kB

Planos

Módulo de montaje de 5 ejes UNI lock, ajustable, tamaño de sistema 50 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 2FormaModelo
de forma
CADAcc.PrecioPedir
42217-0720ajustableAsin protección contra torsión 18,424.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2022 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50