|
|
42204Adaptador de pinza de 5 ejes UNI lock tamaño de sistema 80 mm |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Cuerpo de base oxidado. Superficies funcionales templadas por cementación y pulidas.Indicación:Los adaptadores de pinza UNI lock de 5 ejes sirven para sujetar piezas de trabajo redondas. Se pueden utilizar pinzas de sujeción convencionales con la denominación ER40. Posibilidad de sujeción hasta D=26 mm. Suministro con tope longitudinal ajustable, pero sin pinzas de sujeción. Los adaptadores de pinza se pueden montar directamente en módulos de base con protección contra torsión o añadirse a un módulo de montaje H de 75 mm con protección contra torsión.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Dimensiones | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
42204-25080 | ver plano |  | | 13,109.04 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|