norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble, tamaño de sistema 80 mm, con pie
42201_MF

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble, tamaño de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Indicación:Los módulos de base UNILOCK de 5 ejes se adaptan directamente a mesas de máquinas con sistema de retícula perforada o mesas de máquinas con ranuras en T, así como a paletas de retícula con distancia entre retículas de 40/50 mm, tamaño de sistema M12. Adecuado para sistema de sujeción de punto cero UNILOCK con perno de sujeción UNILOCK. Con un perno de sujeción adaptador adecuado, también se pueden montar directamente en los sistemas de sujeción de punto cero más corrientes.Indicación sobre el dibujo:
1) con pie
2) sin pie
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42201_MF Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble, tamaño de sistema 80 mm, con pie 244 kB

Planos

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble, tamaño de sistema 80 mm, con pie

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
HSWFuerza de
retención
F kN
Par de
apriete
máx. Nm
Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
42201-1212550400Asin protección contra torsión125650154.9 27,916.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50