norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Perno de sujeción UNILOCK con perforación de pasada, tamaño de sistema 80 mm
42209

Perno de sujeción UNILOCK con perforación de pasada, tamaño de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Endurecido y bruñido.
Superficies funcionales pulidas.
Tornillo de fijación de péndulo M16x65 tratado en caliente y bruñido.
Indicación:Los pernos de sujeción UNILOCK sirven para sujetar y posicionar piezas de trabajo y otros dispositivos.
Los pernos de sujeción se atornillan a la pieza de recambio y se pueden adaptar a los distintos módulos de base.
Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de fijación de péndulo M16x65.
Clase de resistencia 10.9.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42209 Perno de sujeción UNILOCK con perforación de pasada, tamaño de sistema 80 mm 316 kB

Planos

Perno de sujeción UNILOCK con perforación de pasada, tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1HPar de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
42209-140250516A2516,55120 2,937.48 MXN
42209-240250516B2516,55120 3,295.60 MXN
42209-340250516C2516,55120 2,831.08 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50