|
|
42202_GAPlaca base de 5 ejes UNILOCK para sujeción universal, versión... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Cuerpo de base oxidado. Superficies funcionales templadas por cementación y pulidas.Indicación:Las placas de base UNILOCK de 5 ejes para la sujeción universal se puede adaptar directamente a mesas de máquinas con sistema de retícula perforada o en la versión de ranuras en T, así como a paletas de retícula. Gracias a su estructura estable, estas bases son ideales como elemento básico para piezas de trabajo grandes y pesadas. La disposición de las ranuras de fijación permite la adaptación flexible a la pieza de trabajo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 2 | L | B | H | Perforación de fijación | Peso kg | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
42202-25027005021 | versión grande | 269,5 | 250 | 50 | máx. M20 | 14.7 | | | 19,600.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|