norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Placa base de 5 ejes UNILOCK para sujeción universal, versión pequeña, tamaño de sistema 80 mm
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Cuerpo de base oxidado. Superficies funcionales templadas por cementación y pulidas.Indicación:Las placas de base UNILOCK de 5 ejes para la sujeción universal encajan en mesas de máquinas con sistema de retícula perforada o en la versión de ranuras en T, así como en paletas de retícula. Gracias a su estructura estable, estas bases son ideales como elemento básico para piezas de trabajo grandes y pesadas. La disposición de las ranuras de fijación permite la adaptación flexible a la pieza de trabajo y la mesa de máquinas. En la versión más grande se pueden conseguir distancias mayores entre las ranuras en T. En la versión pequeña, las ranuras de fijación están abiertas para un mejor drenaje de las virutas.Ventajas:Estructura básica estable para el montaje de los módulos de base de 5 ejes para la sujeción de piezas grandes y pesadas. Fijación rápida de las placas de base gracias al gran número de ranuras de fijación en la mesa de máquinas. Posicionamiento flexible de las piezas en la mesa de máquinas.Indicación sobre el dibujo:
Forma GA: versión grande Forma KA: versión pequeña
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.