norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Adaptadores reductores UNILOCK tamaño de sistema 138 mm
42209-10

Adaptadores reductores UNILOCK tamaño de sistema 138 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpos base de acero para herramientas.
Pernos de sujeción de acero de cementación.
Versión:Cuerpos base blandos, superficies funcionales rectificadas.
Pernos de sujeción oxidados. Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Indicación:Los adaptadores reductores UNILOCK son adecuados para sujetar y posicionar la pieza de trabajo. Los adaptadores reductores pueden atornillarse a la pieza y montarse juntos en los módulos de sujeción neumática. Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762
2) Perno de sujeción de centrado = forma A
Perno de sujeción de compensación = forma B
Perno de sujeción = forma C
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42209-10 Adaptadores reductores UNILOCK tamaño de sistema 138 mm 162 kB

Planos

Adaptadores reductores UNILOCK tamaño de sistema 138 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
D

D1D2D3HH1H2H3CADAcc.PrecioPedir
42209-10-113810010APerno De Centrado1388025M1010025,5510 14,779.10 MXN
42209-10-213810010Bpernos de compensación1388025M1010025,5510 15,381.10 MXN
42209-10-313810010CPerno De Sujeción1388025M1010025,5510 14,177.10 MXN
42209-10-113810012APerno De Centrado1388025M1210028510 14,779.10 MXN
42209-10-213810012Bpernos de compensación1388025M1210028510 15,381.10 MXN
42209-10-313810012CPerno De Sujeción1388025M1210028510 14,177.10 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50