norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Dispositivo de sujeción integrado UNI lock
42780

Dispositivo de sujeción integrado UNI lock

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Superficies funcionales endurecidas y pulidasIndicación:Los dispositivos de sujeción UNI lock se pueden instalar en mesas de máquinas, en dispositivos (placas, centradores, torres, etc.) de forma que sobresalgan o no.
La estructura modular permite adaptar de forma óptima el número y la separación de los dispositivos de sujeción de montaje a los trabajos de sujeción. Los dispositivos de sujeción de montaje se suministran con o sin protección contra tensión.
Las altas fuerzas de sujeción se generan a través del bloque de muelles integrado (la unidad está sujeta sin presión).
El aflojamiento se realiza de forma neumática.

Con los pernos de sujeción UNI lock en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16 son posibles las siguientes fuerzas de agarre:
- Fuerza de agarre (M10) 35.000N
- Fuerza de agarre (M12) 50.000N
- Fuerza de agarre (M16) 75.000N

Volumen de suministro:
1 u. módulo de sujeción incl. 6x tornillos de fijación.
6x tapas protectoras de tornillo.
2x junta tórica de conexión de aire.
1x junta tórica de montaje.
Datos técnicos:- Presión de abertura: 6 bar, aire lubricado
- Presión de turbo: 6 bar
- Conexión de aire: G1/8
- Precisión de repetición ≤ 0,005 mm
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42780 Dispositivo de sujeción integrado UNI lock 231 kB
 Indicación técnica para sistema de sujeción de punto cero 534 kB

Planos

Dispositivo de sujeción integrado UNI lock

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaModelo
de forma
Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
42780-138280Asin protección contra torsión3.57 22,008.00 MXN
42780-138281Bcon protección contra torsión3.43 25,620.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2022 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50