norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Estaciones de sujeción giratorias UNILOCK
42756-10

Estaciones de sujeción giratorias UNILOCK

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Placa de base de acero.
Módulo de sujeción de acero de cementación.
Versión:Placa de base rectificada por ambos lados y oxidada.
Módulo de sujeción, superficies funcionales endurecidas y rectificadas.
Indicación:Estaciones de sujeción giratorias totalmente montadas con módulos de sujeción UNILOCK ESM138-C integrados para centros de torneado-fresado. Estas estaciones de sujeción permiten combinar la tecnología de torneado y la tecnología de sujeción estacionaria. Las estaciones de sujeción se fijan a la mesa de la máquina mediante pernos de centrado y tuercas correderas en ranura.
Los módulos de sujeción se accionan por el centro a través de una conexión neumática.
Las altas fuerzas de sujeción se generan a través del bloque de muelles integrado (la unidad está sujeta sin presión). Un pasador indicador muestra visualmente que la función turbo está activada.
El aflojamiento se realiza de forma neumática.

Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
- Fuerza de retención (M10) 35.000 N/módulo
- Fuerza de retención (M12) 50.000 N/módulo
- Fuerza de retención (M16) 75.000 N/módulo
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.

Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada.
Modo de accionamiento:42756-10-320045075
Velocidad máx.: 1400 1/min

42756-10-520057079
Velocidad máx.: 2000 1/min
Datos técnicos:- Presión de apertura: 6 bar, aire lubricado.
- Conexión de aire: G1/8.
- Precisión de repetición ≤ 0,005 mm.
- Concentricidad < 0,02 mm.
Rango de temperatura:+5 °C a +60 °C.A petición:Estación de tensado de dimensiones especiales.Accesorios:- Perno de sujeción de UNILOCK 42208.
- UNILOCK palés de cambio para el sistema de sujeción de punto cero 42755.
- UNILOCK perno protector para módulos de sujeción 42796.
- UNILOCK tapa para módulos de sujeción 42796.
Volumen de suministro- Estación de sujeción.
- Tornillos de fijación.
- Pernos de centrado.
- Clavijas de alineación.
- Tuercas correderas en ranura.
- Tornillos con ojo.
- Instrucciones de uso.
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42756-10 Estaciones de sujeción giratorias UNILOCK 385 kB

Planos (vista completa)

Estaciones de sujeción giratorias UNILOCK
Estaciones de sujeción giratorias UNILOCK

Estaciones de sujeción giratorias UNILOCK, de 3 piezas

Más información

Planos

Estaciones de sujeción giratorias UNILOCK, de 3 piezas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2Modelo
de forma
D

HCC1C2D1D2D3D4D5D6CADAcc.PrecioPedir
42756-10-3200450753 piezassin protección contra torsión45075453010,54005055230,9424020 203,506.10 MXN
ReferenciaVersión 2GH1H2H3H4LL1Fuerza de compresión
con Turbo
kN
CADAcc.PrecioPedir
42756-10-3200450753 piezasM123620,5191833020084 203,506.10 MXN

Estaciones de sujeción giratorias UNILOCK, de 5 piezas

Más información

Planos

Estaciones de sujeción giratorias UNILOCK, de 5 piezas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2Modelo
de forma
D

HCC1C2D1D2D3D4D6CADAcc.PrecioPedir
42756-10-5200570795 piezassin protección contra torsión57079457295205055340,2620 267,167.60 MXN
ReferenciaVersión 2GH1H2H3H4LL1L2L3Fuerza de compresión
con Turbo
kN
CADAcc.PrecioPedir
42756-10-5200570795 piezasM1240251518450200180200140 267,167.60 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50