norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Accesorios de sujeción de piezas redondas
41350

Accesorios de sujeción de piezas redondas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para herramientas.Versión:Mordaza de sujeción endurecida, acabado natural.
Pernos endurecidos, bruñidos.
Indicación:Para sujetar piezas de trabajo redondas.
Carrera de sujeción máxima de las mordazas de sujeción de 1mm.

El suministro se realiza en pares.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 41350 Accesorios de sujeción de piezas redondas 263 kB

Planos

Accesorios de sujeción de piezas redondas

Selección/filtro de artículos

Referencia

BRango de sujeción
mín. - máx.
CADAcc.PrecioPedir
41350-090359020 mm - 250 mm 13,269.48 MXN
41350-1253512520 mm - 320 mm 15,629.60 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2021 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50