norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa: plástico.
Tubo a presión y boquilla: acero.
Versión:Carcasa: negra.
Tubo a presión y boquilla: cincado.
Indicación:Pistola de impacto para grasas de plástico resistente a impactos. La boquilla está atornillada al tubo de presión y por tanto puede ser sustituida.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 97990-10 Pistolas de impacto 189 kB

Selección/filtro de artículos

Referencia

VersiónContenidoMedioPresión
(bar)
BoquillaRosca de empalmeCADAcc.PrecioPedir
97990-10-1150Para racor de embudo de lubricación150 ml8 piezas n.º 01, 8 piezas n.º 02, 4 piezas n.º 0320 barBoquilla puntiagudaM10x1 388.08 MXN
97990-10-2150Para racor de lubricación cónico y de bolas150 mlGrasas hasta NLGI 3 a 20 °C20 barBoquilla huecaM10x1 383.04 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50