norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
DescripciónMaterial:Carcasa: acero. Cabezal de pistola engrasadora: fundición inyectada de cinc.Indicación:Pistola engrasadora a dos manos para cartuchos atornillados de 500 g. El pistón de bombeo tiene una elevada precisión de ajuste al cilindro. De esta manera, no se produce ninguna lubricación falsa. Vaciado completo del cartucho al vacío. Cambio de cartucho limpio y rápido. El nivel de llenado y el tipo de grasa está siempre visible por el diseño abierto.
Entrega con manguera reforzada y boquilla.Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.