norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pistolas engrasadoras con una sola mano similar DIN 1283
97990-12

Pistolas engrasadoras con una sola mano similar DIN 1283

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa: acero.
Cabezal de pistola engrasadora: fundición inyectada de cinc.
Indicación:Pistola engrasadora de una mano de conformidad con DIN 1283
para cartuchos de grasa de 400 g o 500 cm³ de grasa suelta. El pistón de bombeo tiene una elevada precisión de ajuste al cilindro. De esta manera, no se produce ninguna lubricación falsa. Purgado rápido con media vuelta del tubo de pistola engrasadora.

Con un simple cambio en la empuñadura se puede cambiar de una alimentación de grasa de gran volumen a alta presión.

Entrega con boquilla de extrusión recta y boquilla.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 97990-12 Pistolas engrasadoras con una sola mano similar DIN 1283 89,2 kB

Selección/filtro de artículos

Referencia

Capacidad
cm³
Posibilidades de llenadoMedioPresión
(bar)
CADAcc.PrecioPedir
97990-12-112500500cartucho de grasa, grasa suelta, cargadorgrasas hasta NLGI 2 a 20 °C300 bar 1,063.72 MXN
Referencia

Presión
de ruptura
bar
Capacidad de bombeo
por carrera
cm³
Rosca de empalmeConexiónBoquillaCADAcc.PrecioPedir
97990-12-112500850 bar1,1M10x1boquilla de extrusión Ø10x150boquilla hidráulica 1,063.72 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50