norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Racores de lubricación forma de embudo según DIN 3405
97942

Racores de lubricación forma de embudo según DIN 3405

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los racores de embudo de lubricación son adecuados para una instalación al ras o empotrada.
Gracias a la forma de embudo, la lubricación requerida también se garantiza en partes de difícil acceso.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: recto
Forma B: ángulo de 45°
Forma C: ángulo de 90°
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 97942 Racores de lubricación forma de embudo según DIN 3405 147 kB

Planos (vista completa)

Racores de lubricación forma de embudo según DIN 3405

Racor de lubricación, forma de embudo según DIN 3405, forma A, recta

Más información

Planos

Racor de lubricación, forma de embudo según DIN 3405, forma A, recta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Versión 2D=RoscaLL1SWCADAcc.PrecioPedir
97942-1106100AacerohexagonalM6x1967 25.76 MXN
97942-1108100AacerohexagonalM8x19,56,59 28.56 MXN
97942-1108125AacerohexagonalM8x1,259,56,59 28.56 MXN
97942-1110100AacerohexagonalM10x19,56,511 28.56 MXN
97942-1118AacerohexagonalR1/89,56,511 29.40 MXN
97942-2106100Aacero inoxidablehexagonalM6x1967 80.64 MXN
97942-2108100Aacero inoxidablehexagonalM8x19,56,59 91.56 MXN
97942-2108125Aacero inoxidablehexagonalM8x1,259,56,59 92.40 MXN
97942-2110100Aacero inoxidablehexagonalM10x19,56,511 105.28 MXN
97942-2118Aacero inoxidablehexagonalG1/89,56,511 105.28 MXN

Racor de lubricación forma de embudo según DIN 3405, forma B, ángulo de 45°

Más información

Planos

Racor de lubricación forma de embudo según DIN 3405, forma B, ángulo de 45°

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Versión 2DLL1SWCADAcc.PrecioPedir
97942-1206100BacerocuadradoM6x1155,59 84.28 MXN
97942-1208100BacerocuadradoM8x1155,59 46.20 MXN
97942-1208125BacerocuadradoM8x1,25155,59 47.04 MXN
97942-1210100BacerocuadradoM10x1155,511 47.04 MXN
97942-1218BacerocuadradoR1/8155,511 47.04 MXN

Racor de lubricación forma de embudo según DIN 3405, forma C, ángulo de 90°

Más información

Planos

Racor de lubricación forma de embudo según DIN 3405, forma C, ángulo de 90°

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Versión 2DLL1SWCADAcc.PrecioPedir
97942-1306100CacerocuadradoM6x1185,59 51.52 MXN
97942-1308100CacerocuadradoM8x1185,59 51.52 MXN
97942-1308125CacerocuadradoM8x1,25185,59 51.52 MXN
97942-1310100CacerocuadradoM10x1185,511 51.52 MXN
97942-1318CacerocuadradoR1/8185,511 54.88 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2023 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50