norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Racores de lubricación con forma cónica según DIN 71412
para montaje a presión
97940-01

Racores de lubricación con forma cónica según DIN 71412 para...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero endurecido mín. 550 HV 1, cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los racores cónicos de lubricación son adecuados para puntos de lubricación que se deben lubricar de manera frecuente y fiable. Gracias a su versatilidad de aplicación, son uno de los tipos de racor de lubricación más extendidos.

Los racores cónicos de lubricación están equipados con un pivote liso con encaje a presión. Los racores de lubricación para encajar a presión solo se prestan para bajas presiones.
Montaje:El tamaño exacto de la perforación de alojamiento depende del material y es responsabilidad del usuario determinarlo mediante pruebas de instalación. La medida patrón para la perforación de alojamiento se corresponde con el Ø del pivote que hemos indicado.

Para los racores de lubricación rectos se recomienda utilizar una herramienta de encaje a presión con la que se pueda encajar la boquilla de forma cuidadosa.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 97940-01 Racores de lubricación con forma cónica según DIN 71412 para montaje a presión 162 kB

Planos (vista completa)

Racores de lubricación con forma cónica según DIN 71412
para montaje a presión

Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, para montaje a presión, forma A

Más información

Planos

Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, para montaje a presión, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
D

D1L
máx.
L1CADAcc.PrecioPedir
97940-01-110408Arecto con hexágonoaceroendurecido y cincado48156 13.16 MXN
97940-01-110508Arecto con hexágonoaceroendurecido y cincado58156,5 10.92 MXN
97940-01-110608Arecto con hexágonoaceroendurecido y cincado68155,7 8.12 MXN
97940-01-110710Arecto con hexágonoaceroendurecido y cincado710156 10.36 MXN
97940-01-110810Arecto con hexágonoaceroendurecido y cincado810156,5 9.24 MXN
97940-01-111012Arecto con hexágonoaceroendurecido y cincado1012155,5 15.96 MXN
97940-01-210408Arecto con hexágonoacero inoxidableacabado natural48156 63.84 MXN
97940-01-210608Arecto con hexágonoacero inoxidableacabado natural68155,7 40.60 MXN
97940-01-210810Arecto con hexágonoacero inoxidableacabado natural810155,6 51.52 MXN

Racores de lubricación con forma cónica según DIN 71412, con encaje a presión, forma B

Más información

Planos

Racores de lubricación con forma cónica según DIN 71412, con encaje a presión, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
AD

L
máx.
L1SWCADAcc.PrecioPedir
97940-01-120410Bacodado 45° con hexágono11423,76,510 36.40 MXN
97940-01-120510Bacodado 45° con hexágono115245,610 36.40 MXN
97940-01-120609Bacodado 45° con hexágono116245,59 24.36 MXN
97940-01-120810Bacodado 45° con hexágono11823,84,510 24.36 MXN
97940-01-121011Bacodado 45° con hexágono111024,55,511 26.88 MXN

Racores de lubricación con forma cónica según DIN 71412 para montaje a presión, forma C

Más información

Planos

Racores de lubricación con forma cónica según DIN 71412 para montaje a presión, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
AD

L=Longitud máx.L1=Longitud de la roscaSWCADAcc.PrecioPedir
97940-01-130411Cacodado 90° con hexágono13420,35,59 39.20 MXN
97940-01-130510Cacodado 90° con hexágono135195,510 36.40 MXN
97940-01-130609Cacodado 90° con hexágono136195,59 24.36 MXN
97940-01-130811Cacodado 90° con hexágono138195,511 24.36 MXN
97940-01-131011Cacodado 90° con hexágono131019,45,511 24.64 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50