norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Racores de lubricación con forma cónica según DIN 71412, con encaje a presión, forma B
97940-01_B

Racores de lubricación con forma cónica según DIN 71412, con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero endurecido mín. 550 HV 1, cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los racores cónicos de lubricación son adecuados para puntos de lubricación que se deben lubricar de manera frecuente y fiable. Gracias a su versatilidad de aplicación, son uno de los tipos de racor de lubricación más extendidos.

Los racores cónicos de lubricación están equipados con un pivote liso con encaje a presión. Los racores de lubricación para encajar a presión solo se prestan para bajas presiones.
Montaje:El tamaño exacto de la perforación de alojamiento depende del material y es responsabilidad del usuario determinarlo mediante pruebas de instalación. La medida patrón para la perforación de alojamiento se corresponde con el Ø del pivote que hemos indicado.

Para los racores de lubricación rectos se recomienda utilizar una herramienta de encaje a presión con la que se pueda encajar la boquilla de forma cuidadosa.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 97940-01_B Racores de lubricación con forma cónica según DIN 71412, con encaje a presión, forma B 217 kB

Planos

Racores de lubricación con forma cónica según DIN 71412, con encaje a presión, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
AD

L
máx.
L1SWCADAcc.PrecioPedir
97940-01-120410Bacodado 45° con hexágono11423,76,510 36.40 MXN
97940-01-120510Bacodado 45° con hexágono115245,610 36.40 MXN
97940-01-120609Bacodado 45° con hexágono116245,59 24.36 MXN
97940-01-120810Bacodado 45° con hexágono11823,84,510 24.36 MXN
97940-01-121011Bacodado 45° con hexágono111024,55,511 26.88 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50