norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Racores de lubricación con forma de embudo según DIN 3405
para montaje a presión
97942-01

Racores de lubricación con forma de embudo según DIN 3405 para...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los racores de lubricación de embudo se prestan especialmente para el montaje al ras o empotrado.
Gracias a la forma de embudo, hacen posible la lubricación necesaria en partes de difícil acceso.

Los racores de lubricación de embudo están equipados con un pivote liso que se encaja a presión. Los racores de lubricación para encajar a presión solo se prestan para bajas presiones.
Montaje:El tamaño exacto de la perforación de alojamiento depende del material y es responsabilidad del usuario determinarlo mediante pruebas de instalación. La medida patrón para la perforación de alojamiento se corresponde con el Ø del pivote que hemos indicado.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: recto
Forma B: ángulo de 45°
Forma C: ángulo de 90°
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 97942-01 Racores de lubricación con forma de embudo según DIN 3405 para montaje a presión 145 kB

Planos (vista completa)

Racores de lubricación con forma de embudo según DIN 3405
para montaje a presión

Racores de lubricación con forma de embudo según DIN 3405, con encaje a presión, forma A

Más información

Planos

Racores de lubricación con forma de embudo según DIN 3405, con encaje a presión, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
D

D1LL1CADAcc.PrecioPedir
97942-01-110406Aacerocincado4564,5 14.00 MXN
97942-01-110506Aacerocincado5664,5 14.00 MXN
97942-01-110608Aacerocincado687,35 10.08 MXN
97942-01-110810Aacerocincado81096,5 11.76 MXN
97942-01-111012Aacerocincado10129,56,5 22.40 MXN
97942-01-210406Aacero inoxidableacabado natural4564,5 47.04 MXN
97942-01-210506Aacero inoxidableacabado natural5664,5 42.00 MXN
97942-01-210608Aacero inoxidableacabado natural687,35 42.00 MXN
97942-01-210810Aacero inoxidableacabado natural81096,5 59.08 MXN

Racores de lubricación con forma de embudo según DIN 3405 para montaje a presión, forma B

Más información

Planos

Racores de lubricación con forma de embudo según DIN 3405 para montaje a presión, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
D

LL1SWCADAcc.PrecioPedir
97942-01-120811Bacerocincado815511 39.20 MXN
97942-01-121011Bacerocincado1015611 39.20 MXN

Racores de lubricación con forma de embudo según DIN 3405 con encaje a presión, forma C

Más información

Planos

Racores de lubricación con forma de embudo según DIN 3405 con encaje a presión, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
D

LL1SWCADAcc.PrecioPedir
97942-01-130611Cacerocincado618511 39.20 MXN
97942-01-130811Cacerocincado818511 39.20 MXN
97942-01-131011Cacerocincado10185,511 39.20 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50