|
|
96390_BCadenas de bolas forma B, con ojo de llave |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cadena de latón o acero inoxidable, ojo de llave de acero inoxidable.Indicación:Si no se indica ninguna longitud, nuestras cadenas se suministran con una longitud de 1000 mm.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Forma | Versión 1 | Material del cuerpo de base | L | D | D1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
96390-015X160 | B | con ojo de llave | latón | 160 | 15 | 1 | | | 52.92 MXN | | 96390-015X320 | B | con ojo de llave | latón | 320 | 15 | 1 | | | 66.36 MXN | | 96390-015X500 | B | con ojo de llave | latón | 500 | 15 | 1 | | | 79.52 MXN | | 96390-015X1000 | B | con ojo de llave | latón | 1000 | 15 | 1 | | | 117.32 MXN | | 96390-019X160 | B | con ojo de llave | latón | 160 | 19 | 1 | | | 54.32 MXN | | 96390-019X320 | B | con ojo de llave | latón | 320 | 19 | 1 | | | 67.48 MXN | | 96390-019X500 | B | con ojo de llave | latón | 500 | 19 | 1 | | | 80.36 MXN | | 96390-019X1000 | B | con ojo de llave | latón | 1000 | 19 | 1 | | | 120.96 MXN | | 96390-023X160 | B | con ojo de llave | latón | 160 | 23 | 1,2 | | | 54.88 MXN | | 96390-023X320 | B | con ojo de llave | latón | 320 | 23 | 1,2 | | | 68.32 MXN | | 96390-023X500 | B | con ojo de llave | latón | 500 | 23 | 1,2 | | | 81.48 MXN | | 96390-023X1000 | B | con ojo de llave | latón | 1000 | 23 | 1,2 | | | 122.92 MXN | | 96390-028X160 | B | con ojo de llave | latón | 160 | 28 | 1,7 | | | 57.40 MXN | | 96390-028X320 | B | con ojo de llave | latón | 320 | 28 | 1,7 | | | 69.16 MXN | | 96390-028X500 | B | con ojo de llave | latón | 500 | 28 | 1,7 | | | 82.32 MXN | | 96390-028X1000 | B | con ojo de llave | latón | 1000 | 28 | 1,7 | | | 123.76 MXN | | 96390-115X160 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 160 | 15 | 1 | | | | | 96390-115X320 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 320 | 15 | 1 | | | | | 96390-115X500 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 500 | 15 | 1 | | | | | 96390-115X1000 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 1000 | 15 | 1 | | | | | 96390-119X160 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 160 | 19 | 1 | | | | | 96390-119X320 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 320 | 19 | 1 | | | | | 96390-119X500 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 500 | 19 | 1 | | | | | 96390-119X1000 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 1000 | 19 | 1 | | | | | 96390-123X160 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 160 | 23 | 1,2 | | | | | 96390-123X320 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 320 | 23 | 1,2 | | | | | 96390-123X500 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 500 | 23 | 1,2 | | | | | 96390-123X1000 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 1000 | 23 | 1,2 | | | | | 96390-128X160 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 160 | 28 | 1,7 | | | 66.36 MXN | | 96390-128X320 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 320 | 28 | 1,7 | | | | | 96390-128X500 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 500 | 28 | 1,7 | | | | | 96390-128X1000 | B | con ojo de llave | acero inoxidable | 1000 | 28 | 1,7 | | | | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|