|
|
96390_CCadenas de bolas forma C, con abrazadera anular |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cadena de latón, anillo de acero inoxidable 1.4310. Indicación:Si no se indica ninguna longitud, nuestras cadenas se suministran con una longitud de 1000 mm.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Forma | Versión 1 | Material del cuerpo de base | L | D | D1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
96390-09X160 | C | con abrazadera anular | latón | 160 | 9 | 1 | | | 139.16 MXN | | 96390-09X320 | C | con abrazadera anular | latón | 320 | 9 | 1 | | | 185.64 MXN | | 96390-09X500 | C | con abrazadera anular | latón | 500 | 9 | 1 | | | 204.40 MXN | | 96390-09X1000 | C | con abrazadera anular | latón | 1000 | 9 | 1 | | | 280.56 MXN | | 96390-12X160 | C | con abrazadera anular | latón | 160 | 12 | 1,2 | | | 145.60 MXN | | 96390-12X320 | C | con abrazadera anular | latón | 320 | 12 | 1,2 | | | 194.88 MXN | | 96390-12X500 | C | con abrazadera anular | latón | 500 | 12 | 1,2 | | | 229.88 MXN | | 96390-12X1000 | C | con abrazadera anular | latón | 1000 | 12 | 1,2 | | | 293.16 MXN | | 96390-14X160 | C | con abrazadera anular | latón | 160 | 14 | 1,6 | | | 153.44 MXN | | 96390-14X320 | C | con abrazadera anular | latón | 320 | 14 | 1,6 | | | 194.60 MXN | | 96390-14X500 | C | con abrazadera anular | latón | 500 | 14 | 1,6 | | | 236.60 MXN | | 96390-14X1000 | C | con abrazadera anular | latón | 1000 | 14 | 1,6 | | | 293.16 MXN | | 96390-16X160 | C | con abrazadera anular | latón | 160 | 16 | 1,6 | | | 154.84 MXN | | 96390-16X320 | C | con abrazadera anular | latón | 320 | 16 | 1,6 | | | 204.40 MXN | | 96390-16X500 | C | con abrazadera anular | latón | 500 | 16 | 1,6 | | | 236.60 MXN | | 96390-16X1000 | C | con abrazadera anular | latón | 1000 | 16 | 1,6 | | | 293.16 MXN | | 96390-20X160 | C | con abrazadera anular | latón | 160 | 20 | 2 | | | 160.16 MXN | | 96390-20X320 | C | con abrazadera anular | latón | 320 | 20 | 2 | | | 229.88 MXN | | 96390-20X500 | C | con abrazadera anular | latón | 500 | 20 | 2 | | | 236.60 MXN | | 96390-20X1000 | C | con abrazadera anular | latón | 1000 | 20 | 2 | | | 305.48 MXN | | 96390-24X160 | C | con abrazadera anular | latón | 160 | 24 | 2 | | | 164.64 MXN | | 96390-24X320 | C | con abrazadera anular | latón | 320 | 24 | 2 | | | 236.60 MXN | | 96390-24X500 | C | con abrazadera anular | latón | 500 | 24 | 2 | | | 243.32 MXN | | 96390-24X1000 | C | con abrazadera anular | latón | 1000 | 24 | 2 | | | 308.56 MXN | | 96390-30X160 | C | con abrazadera anular | latón | 160 | 30 | 2,6 | | | 170.52 MXN | | 96390-30X320 | C | con abrazadera anular | latón | 320 | 30 | 2,6 | | | 236.60 MXN | | 96390-30X500 | C | con abrazadera anular | latón | 500 | 30 | 2,6 | | | 243.32 MXN | | 96390-30X1000 | C | con abrazadera anular | latón | 1000 | 30 | 2,6 | | | 308.56 MXN | | 96390-36X160 | C | con abrazadera anular | latón | 160 | 36 | 2,6 | | | 185.64 MXN | | 96390-36X320 | C | con abrazadera anular | latón | 320 | 36 | 2,6 | | | 253.40 MXN | | 96390-36X500 | C | con abrazadera anular | latón | 500 | 36 | 2,6 | | | 269.92 MXN | | 96390-36X1000 | C | con abrazadera anular | latón | 1000 | 36 | 2,6 | | | 308.56 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|