norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Plástico, superficie de vellón.Indicación:Para limpiar alojamientos de herramienta HSK. El limpiador cónico está formado por un cuerpo de plástico con revestimiento de vellón resistente al moldeo. El material de vellón no genera partículas de abrasión. En los grandes espacios intermedios se pueden recoger las partículas de suciedad.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 96634 Limpiadores de conos huecos (HSK) 92 kB

Planos

Limpiadores de conos huecos (HSK)

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamaño

DD1D2LL1CADAcc.PrecioPedir
96634-025HSK 251422331149 1,525.44 MXN
96634-032HSK 3217243513810 1,525.44 MXN
96634-040HSK 4022,2244514213 1,590.68 MXN
96634-050HSK 5027,5245315217 1,661.80 MXN
96634-063HSK 6335306616822 1,758.96 MXN
96634-080HSK 8044308317827 2,031.96 MXN
96634-100HSK 100573010319934 2,226.56 MXN