norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Cromado.Ventajas:Montaje cuidadoso de las uniones roscadas con superficie delicada.
Ajuste del ancho de llave mediante un mecanismo de corredera y mordazas con guiado paralelo, prácticamente continuo.
Encaje seguro del ajuste en el ancho de llave seleccionado.
Conforme a DIN ISO 5743.
Accesorios:Volumen de suministroLlave de alicates incluyendo 4 mordazas protectoras.Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 96661-15 Llave de alicates con mordazas protectoras 108 kB

Más información

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSWCADAcc.PrecioPedir
96661-15-1042A0-42 1,955.80 MXN

Más información

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSWCADAcc.PrecioPedir
96661-15-2052B0-52 2,346.96 MXN