|
|
|
96650-02Llave de gancho articulada con saliente |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero especial.Versión:Endurecido y revenido en tono bruñido.Indicación:Para tuercas con ranura DIN 1804, tuercas con apoyo de cilindros DIN 981 y nuestros elementos de ajuste de altura de 27700 a 27709-10 (para el montaje de los elementos de ajuste de altura se requieren dos llaves de gancho).
Con bordes redondeados para facilitar el manejo.Modo de accionamiento:Marcha suave y preajuste optimizado gracias a la arandela elástica adicional. Se puede manejar con una sola mano.Ventajas:Mayor par gracias al eje más largo. El gancho articulado prolongado garantiza un manejo envolvente y seguro. El remache reforzado permite la transmisión de fuerzas mayores.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: