norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliacetal (POM) conductor eléctrico.Versión:Manguera articulada de color negro.
Accesorios de color negro.
Indicación:Manguera articulada y flexible para absorber virutas, humo, niebla de lubricante, vapor, gases y otros medios, conectable a un sistema de aspiración central o una aspiradora industrial. Se puede prolongar o acortar como se desee. Las partes sobresalientes hasta 100 cm no precisan soporte; se pueden formar lazos de 360º con un radio de 150 mm. Ajuste de alta precisión, resistencia a las vibraciones, posicionamiento preciso. Puede combinarse libremente con toberas y accesorios.

Resistente a: ácidos por debajo de 65ºC, alcohol, disolventes aromáticos, gasolina, grasa, hidrocarburo, aceite y solución salina.

No resistente a: cloro, acetona, disolvente clorado, álcali fuerte, etilacetato, agua por encima de 65ºC.

Propiedades antiestáticas y eléctricas:
resistencia superficial específica 1.000 E3 Ω
resistencia transversal específica < 6.000 E2 Ω
Rango de temperatura:Rango de temperatura máx. 80ºC.
El punto de fusión está en 165ºC.
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 96203 Mangueras de absorción LOC-LINE® Flexi 75 antiestáticas 242 kB

Planos

Mangueras de absorción LOC-LINE® Flexi 75 antiestáticas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaImagenDenominación del artículo

CADAcc.PrecioPedir
96203-75300MANGUERA ARTICULADA ANTIESTÁTICO TA.75 L=300, NEGRO 932.40 MXN
96203-7501BOQUILLA REDONDA ANTIESTÁTICO TA.75 386.12 MXN
96203-7502TOBERA RECTANGULAR ANTIESTÁTICO TA.75 386.12 MXN
96203-7503TOBERA OVALDADA ANTIESTÁTICO TA.75, CÓNICO 386.12 MXN
96203-7504VÁLVULA CORREDERA ANTIESTÁTICO TA.75 925.12 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2023 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50