norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:PVC.Versión:Negro.Indicación:Los perfiles de protección de esquinas están previstos para suavizar, revestir y decorar las esquinas de chapa, de forma que no sean necesarios pasos de mecanizado adicionales. Montaje:Montaje sencillo, rápido y sin problemas. Presionando con la mano, el perfil de protección de esquinas se sujeta por sí solo, incluso cuando hay radios o curvas. No es necesario ningún material adhesivo o de fijación.A petición:Otras longitudes.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 96520_A Perfiles de protección de cantos con banda de sujeción de acero integrada, forma A 216 kB

Planos

Perfiles de protección de cantos con banda de sujeción de acero integrada, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaLZona de sujeción
mm
Radio de flexión mínimo
mm
B

HCADAcc.PrecioPedir
96520-010X2000A20001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 120.96 MXN
96520-010X5000A50001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 222.60 MXN
96520-010X10000A100001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 391.44 MXN
96520-010X20000A200001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 729.40 MXN
96520-010X50000A500001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 1,743.28 MXN
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50