norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Protección de bordes de EPDM o PVC.
Junta de espuma de caucho de EPDM.
Versión:negro.Indicación:Estos perfiles realizan, además de las funciones de protección de bordes, una función de estanqueidad contra la humedad, el polvo y la suciedad para otros componentes como por ejemplo puertas, tapas o cubiertas de carcasa. Según la forma del perfil de caucho celular existen aplicaciones en los más variados ámbitos de aplicación.

En los perfiles de protección de bordes, se recomienda comprimir la junta al 50% como máx. (compresión).
Con vistas a asegurar una hermeticidad óptima, la junta debería comprimirse al 30-40%.
Estos datos son recomendaciones, ya que se trata de valores individuales en función del caso concreto, la aplicación y las piezas instaladas.
Montaje:Montaje sencillo, rápido y sin problemas. Presionando con la mano, el perfil de estanqueidad de protección de esquinas se sujeta por sí solo. No es necesario ningún material adhesivo o de fijación.A petición:Otras longitudes.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 96521_F Perfiles de protección de cantos con centro de cable de acero integrado, forma F 266 kB

Planos

Perfiles de protección de cantos con centro de cable de acero integrado, forma F

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
LZona de sujeción
mm
Radio de flexión mínimo
mm
B

B1HCADAcc.PrecioPedir
96521-510X2000FPVC20001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 269.08 MXN
96521-510X5000FPVC50001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 595.84 MXN
96521-510X10000FPVC100001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 1,139.60 MXN
96521-510X20000FPVC200001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 2,227.68 MXN
96521-510X50000FPVC500001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 5,491.64 MXN