norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Perfiles de protección de esquinas de silicona con banda de apriete integrada de acero inoxidable, conformes con FDA
96521-05

Perfiles de protección de esquinas de silicona con banda de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:

VMQ (caucho de silicona), dureza 60° +/-5 Shore A, verificado por FDA.
Inserción de apriete de acero inoxidable 1.4301.

Versión:Azul, similar a RAL 5015.
Inserción de apriete de acabado natural.
Indicación:Estos perfiles cumplen, además de las funciones de protección de esquinas, una función de estanqueidad contra la humedad, el polvo y la suciedad para otros componentes como por ejemplo puertas, tapas o cubiertas de carcasa. Según la forma de la junta se prestan para aplicaciones en los más variados ámbitos de aplicación.

En los perfiles de estanqueidad de protección de esquinas, se recomienda comprimir (compresión) la junta al 50 % como máx.
Con vistas a asegurar una hermeticidad óptima, la junta debería comprimirse al 30-40 %.
Estos datos son recomendaciones, ya que se trata de valores individuales en función del caso concreto, la aplicación y las piezas instaladas.

Estos perfiles, gracias al uso de materiales conformes con FDA y homologados según FDA 21 CFR 177.2600, se pueden utilizar en aplicaciones con las exigencias correspondientes, entre otras, en la industria alimentaria.
Rango de temperatura:De -50 °C a +200 °C.Montaje:Montaje sencillo, rápido y sin problemas. Presionando con la mano, el perfil de protección de esquinas se sujeta por sí solo, incluso cuando hay radios o curvas. No es necesario ningún material adhesivo o de fijación.A petición:Otras longitudes.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 96521-05 Perfiles de protección de esquinas de silicona con banda de apriete integrada de acero inoxidable, conformes con FDA 196 kB

Planos (vista completa)

Perfiles de protección de esquinas de silicona con banda de apriete integrada de acero inoxidable, conformes con FDA

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaB

B1HH1Zona de sujeción
mm
LRadio de flexión mínimo
mm
CADAcc.PrecioPedir
96521-05-021X2000A11,5-2110,11,5-3,52000A=200 B=150 C=30 D=30 769.66 MXN
96521-05-021X5000A11,5-2110,11,5-3,55000A=200 B=150 C=30 D=30 1,810.52 MXN
96521-05-021X10000A11,5-2110,11,5-3,510000A=200 B=150 C=30 D=30 3,544.88 MXN
96521-05-021X20000A11,5-2110,11,5-3,520000A=200 B=150 C=30 D=30 7,013.90 MXN
96521-05-021X50000A11,5-2110,11,5-3,550000A=200 B=150 C=30 D=30 16,425.28 MXN
96521-05-113X2000B8,811,113,1-1,0-3,02000A=50 B=40 C=80 D=100 794.95 MXN
96521-05-113X5000B8,811,113,1-1,0-3,05000A=50 B=40 C=80 D=100 1,880.65 MXN
96521-05-113X10000B8,811,113,1-1,0-3,010000A=50 B=40 C=80 D=100 3,689.66 MXN
96521-05-113X20000B8,811,113,1-1,0-3,020000A=50 B=40 C=80 D=100 7,307.99 MXN
96521-05-113X50000B8,811,113,1-1,0-3,050000A=50 B=40 C=80 D=100 16,511.66 MXN