|
|
|
96525Perfiles rectangulares de caucho celular EPDM o CR, autoadhesivos |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los perfiles rectangulares no son extensibles y son autoadhesivos por una cara, lo que facilita su instalación.
Gracias a su estructura de celdas cerradas, los perfiles son altamente estancos al agua y al aire. Solo pueden absorber un 5% de agua como máximo en la superficie. Especialmente adecuados para aplicaciones en exteriores, alta resistencia a la intemperie, al ozono y a la radiación UV.
Gracias a su gran flexibilidad, el caucho celular puede recuperar su forma original tras una fuerte compresión.
Los perfiles se utilizan, entre otras cosas, para sellar, en cojinetes blandos y aislamiento.Material:EPDM o CR (neopreno).Versión:negro.Indicación:Caducidad máxima de 6 meses.
Respetar las tolerancias según DIN ISO 3302-01.Aplicación:- Ingeniería mecánica y de construcción de plantas - Industria del automóvil - Industria de la construcción y fabricación de ventanas - Industria eléctricaCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|