norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Perfil de aluminio.
Metacrilato.
Indicación:Altura: 910 mm
Longitud rígida: 1610 mm
Longitud pivotante: 1710 mm
Longitud de pie: 445 mm

Discos de extracción: 325 mm posible
Perfiles de aluminio: 30x30 mm
Vidrio acrílico: grosor 4 mm

Solución de alta calidad compuesta por perfiles de aluminio sólidos, bisagras y lunas de vidrio acrílico. Sistema abatible funcional – ideal para conferencias y reuniones.
Sistema adecuado para reuniones con 2-4 personas.
Longitud de los lados abatibles de ajuste variable mediante lunas extraíbles.
Versión robusta.
Aplicación:Mesas de conferencia, salas de reuniones, eventos
Estudios de arquitectura, oficinas de construcción
Agencias, bufetes, consultorías
Ventajas:Pivotante y plegable.
No requiere herramientas.
La mampara plegable en el bastidor principal es desplazable.
Las mamparas se pueden fijar durante el transporte.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 96990-15 Protección higiénica Premium 552 kB

Selección/filtro de artículos

Referencia

DescripciónCADAcc.PrecioPedir
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50