norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Perfil de aluminio.
Metacrilato.
Versión:Perfil cuadrado.
Luna de vidrio acrílico.
Indicación:Altura completa: 1025 mm
Altura de ventanilla: 145 mm
Ancho de marco: 900 mm
Superficie por cada pie: 72x60 mm

Soporte de mesa compuesto de marco de aluminio y lunas de vidrio acrílico montadas.
Construcción estable y uso universal.

Perfil cuadrado, marco arriba abierto.
Vidrio acrílico 850x850 mm, grosor 4 mm.
Aplicación:Comercios, farmacias
Supermercados, zonas de cajas
Consultas médicas, salas de espera
Mostradores de recepción y zona de entrada
A petición:Tamaños especiales
Panel de cubierta atornillado
Panel mural atornillado.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 96990 Soporte de mesa atornillado 76,7 kB

Selección/filtro de artículos

Referencia

DescripciónCADAcc.PrecioPedir