norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónIndicación:Las tiras magnéticas solucionan las tareas de etiquetado. Se adhieren a cualquier soporte de acero o de chapa y siempre se pueden volver a rotular o a utilizar.
Otros colores y dimensiones a petición.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 96460 Rodillos de cinta magnética 108 kB

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaColorAncho de la banda magnética
(mm)
Grosor de la banda magnéticaLongitudCADAcc.PrecioPedir
96460-301blanco300,910 m 1,800.68 MXN
96460-401blanco400,910 m 2,224.88 MXN
96460-302amarillo300,910 m 1,800.68 MXN
96460-402amarillo400,910 m 2,224.88 MXN