norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Perfiles de protección de esquinas de silicona con banda de apriete integrada de acero inoxidable, conformes con FDA
96520-05

Perfiles de protección de esquinas de silicona con banda de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

VMQ (caucho de silicona), dureza 60° +/-5 Shore A, verificado por FDA.
Inserción de apriete de acero inoxidable 1.4301.

Versión:Azul, similar a RAL 5015.
Inserción de apriete de acabado natural.
Indicación:Los perfiles de protección de esquinas están previstos para suavizar, revestir y decorar las esquinas de chapa, de forma que no sean necesarios pasos de mecanizado adicionales.

Estos perfiles, gracias al uso de materiales conformes con FDA y homologados según FDA 21 CFR 177.2600, se pueden utilizar en aplicaciones con las exigencias correspondientes, entre otras, en la industria alimentaria.
Rango de temperatura:De -50 °C a +200 °C.Montaje:Montaje sencillo, rápido y sin problemas. Presionando con la mano, el perfil de protección de esquinas se sujeta por sí solo, incluso cuando hay radios o curvas. No es necesario ningún material adhesivo o de fijación.A petición:Otras longitudes.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 96520-05 Perfiles de protección de esquinas de silicona con banda de apriete integrada de acero inoxidable, conformes con FDA 184 kB

Planos (vista completa)

Perfiles de protección de esquinas de silicona con banda de apriete integrada de acero inoxidable, conformes con FDA

Perfiles de protección de esquinas de silicona con banda de apriete integrada de acero inoxidable, conformes con FDA, forma A

Más información

Planos

Perfiles de protección de esquinas de silicona con banda de apriete integrada de acero inoxidable, conformes con FDA, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaB

HZona de sujeción
mm
LRadio de flexión mínimo
mm
CADAcc.PrecioPedir
96520-05-010X2000A8101,0-2,02000A=10 B=20 C=10 D=10 570.36 MXN
96520-05-010X5000A8101,0-2,05000A=10 B=20 C=10 D=10 1,339.80 MXN
96520-05-010X10000A8101,0-2,010000A=10 B=20 C=10 D=10 2,581.32 MXN
96520-05-010X20000A8101,0-2,020000A=10 B=20 C=10 D=10 5,162.64 MXN
96520-05-010X50000A8101,0-2,050000A=10 B=20 C=10 D=10 11,891.04 MXN

Perfiles de protección de esquinas de silicona con banda de apriete integrada de acero inoxidable, conformes con FDA, forma B

Más información

Planos

Perfiles de protección de esquinas de silicona con banda de apriete integrada de acero inoxidable, conformes con FDA, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaB

HZona de sujeción
mm
LRadio de flexión mínimo
mm
CADAcc.PrecioPedir
96520-05-114X2000B1014,53,0-4,02000A=45 B=120 C=30 D=30 674.52 MXN
96520-05-114X5000B1014,53,0-4,05000A=45 B=120 C=30 D=30 1,605.80 MXN
96520-05-114X10000B1014,53,0-4,010000A=45 B=120 C=30 D=30 3,118.64 MXN
96520-05-114X20000B1014,53,0-4,020000A=45 B=120 C=30 D=30 6,515.04 MXN
96520-05-114X50000B1014,53,0-4,050000A=45 B=120 C=30 D=30 14,176.68 MXN