|
|
|
95102Pernos de acero o acero inoxidable para rodillos guía |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero bruñido. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Con la forma C, se puede ajustar la altura del rodillo guía. Una vez ajustada la altura, se puede apretar el tornillo (véase la imagen de la aplicación).
En los artículos 95102-3006110, 95102-3008130, 95102-3010160, 95102-3012160 y 95102-3015170, es diferente la tolerancia para la dimensión D.
Forma A: con brida. Forma B: versión redonda. Forma C: versión excéntrica. Forma D: versión corta.Accesorios:Con 95102-3006055 es compatible 95101.002008. Con 95102.3006110 son compatibles 95101.102008 y 95101.102509. Con 95102.3008130 son compatibles 95101.103011 y 95101.103511. Con 95102.3010160 es compatible 95101.104012. Con 95102.3012160 son compatibles 95101.104514 y 95101.105014. Con 95102.3015170 son compatibles 95101.105515 y 95101.106015.
Los demás pernos: los demás rodillos guía 95101. Rodillos guía 95101-05, 95101-10, 95101-15, 95101-20 y 95101-25.Indicación sobre el dibujo:1) Circlip 2) Arandela de apoyo 3) Arandela elástica 4) Tuerca hexagonal 5) Tornillo con cabeza semicircular aplanada y hexágono interior Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
|
Pernos de acero o acero inoxidable para rodillos guía - forma B |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | D | D1 | Forma | G | L | L1 | L2 | Material del cuerpo de base | SW1 | SW2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 95102-1006060 | 6 | 10 | B | M4 | 6 | 8,5 | 9,7 | acero | 7 | 2,5 |  | | 226.35 MXN | | | 95102-1008070 | 8 | 12 | B | M5 | 7 | 12 | 10 | acero | 8 | 3 |  | | 240.80 MXN | | | 95102-1010080 | 10 | 16 | B | M6 | 8 | 13,5 | 11,9 | acero | 10 | 4 |  | | 254.65 MXN | | | 95102-1012100 | 12 | 19 | B | M8 | 10 | 15,5 | 12,9 | acero | 13 | 5 |  | | 268.49 MXN | | | 95102-1015110 | 15 | 22 | B | M10 | 11 | 18,5 | 13,5 | acero | 17 | 6 |  | | 299.19 MXN | | | 95102-1108070 | 8 | 12 | B | M5 | 7 | 12 | 10 | acero inoxidable | 8 | 3 |  | | 388.60 MXN | | | 95102-1110080 | 10 | 16 | B | M6 | 8 | 13,5 | 11,9 | acero inoxidable | 10 | 4 |  | | 447.89 MXN | | | 95102-1112100 | 12 | 19 | B | M8 | 10 | 15,5 | 12,9 | acero inoxidable | 13 | 5 |  | | 475.58 MXN | |
|
Acero para pernos o acero inoxidable para rodillos guía - forma C |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | D | E | Forma | G | L | L1 | L2 | Material del cuerpo de base | SW | SW1 | SW2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 95102-2006060 | 6 | 0,3 | C | M4 | 6 | 8,5 | 9,7 | acero | 10 | 7 | 2,5 |  | | 316.05 MXN | | | 95102-2008070 | 8 | 0,8 | C | M5 | 7 | 12 | 10 | acero | 14 | 8 | 3 |  | | 329.90 MXN | | | 95102-2010080 | 10 | 1 | C | M6 | 8 | 13,5 | 11,9 | acero | 14 | 10 | 4 |  | | 343.74 MXN | | | 95102-2012100 | 12 | 1 | C | M8 | 10 | 15,5 | 12,9 | acero | 17 | 13 | 5 |  | | 358.19 MXN | | | 95102-2015110 | 15 | 1,5 | C | M10 | 11 | 18,5 | 13,5 | acero | 19 | 17 | 6 |  | | 405.75 MXN | | | 95102-2108070 | 8 | 0,8 | C | M5 | 7 | 12 | 10 | acero inoxidable | 14 | 8 | 3 |  | | 727.22 MXN | | | 95102-2110080 | 10 | 1 | C | M6 | 8 | 13,5 | 11,9 | acero inoxidable | 14 | 10 | 4 |  | | 755.51 MXN | | | 95102-2112100 | 12 | 1 | C | M8 | 10 | 15,5 | 12,9 | acero inoxidable | 17 | 13 | 5 |  | | 811.50 MXN | |
|
Pernos de acero o acero inoxidable para rodillos guía - Forma D |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | D | D1 | Forma | G | L | L1 | L2 | Material del cuerpo de base | SW1 | SW2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 95102-3006055 | 6 | 10 | D | M4 | 5,5 | 4 | 5,7 | acero | 7 | 2,5 |  | | 212.51 MXN | | | 95102-3006060 | 6 | 10 | D | M4 | 6 | 4 | 5,2 | acero | 7 | 2,5 |  | | 212.51 MXN | | | 95102-3006110 | 6 | 10 | D | M4 | 11 | 4 | 9,2 | acero | 7 | 2,5 |  | | 220.93 MXN | | | 95102-3008070 | 8 | 12 | D | M5 | 7 | 5,5 | 6,5 | acero | 8 | 3 |  | | 226.35 MXN | | | 95102-3008130 | 8 | 12 | D | M5 | 13 | 5,5 | 10,5 | acero | 8 | 3 |  | | 234.78 MXN | | | 95102-3010080 | 10 | 16 | D | M6 | 8 | 6,5 | 8,9 | acero | 10 | 4 |  | | 234.78 MXN | | | 95102-3010160 | 10 | 16 | D | M6 | 16 | 6,5 | 10,9 | acero | 10 | 4 |  | | 243.21 MXN | | | 95102-3012100 | 12 | 19 | D | M8 | 10 | 7,5 | 10,9 | acero | 13 | 5 |  | | 252.24 MXN | | | 95102-3012160 | 12 | 19 | D | M8 | 16 | 7,5 | 14,9 | acero | 13 | 5 |  | | 268.49 MXN | | | 95102-3015110 | 15 | 22 | D | M10 | 11 | 10 | 12 | acero | 17 | 6 |  | | 268.49 MXN | | | 95102-3015170 | 15 | 22 | D | M10 | 17 | 10 | 16 | acero | 17 | 6 |  | | 329.90 MXN | | | 95102-3108070 | 8 | 12 | D | M5 | 7 | 5,5 | 6,5 | acero inoxidable | 8 | 3 |  | | 358.19 MXN | | | 95102-3110080 | 10 | 16 | D | M6 | 8 | 6,5 | 8,9 | acero inoxidable | 10 | 4 |  | | 388.60 MXN | | | 95102-3112100 | 12 | 19 | D | M8 | 10 | 7,5 | 10,9 | acero inoxidable | 13 | 5 |  | | 419.59 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|