norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Rodillos guía cilíndricos de plástico sin pernos
95101

Rodillos guía cilíndricos de plástico sin pernos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Superficie de rodadura de poliuretano (PUR).
Rodamiento de acero.
Versión:Superficie de rodadura marrón oscuro.Indicación:La superficie de rodadura está firmemente soldada sobre un rodamiento de bolas. La superficie de rodadura es de doble capa a partir de un diámetro D = 40 mm.

La ventaja de la superficie de rodadura PUR es que funciona silenciosamente.

Los rodillos guía no son adecuados para su uso a altas temperaturas y con mucha humedad ni para la exposición al agua. Los rodillos guía son resistentes al aceite que no contenga disolventes. El aceite que contenga disolventes puede provocar hinchamiento o deteriorar la resistencia.

La carga radial se probó en un millón de giros a 300 r.p.m. La carga puede variar en función de las condiciones de funcionamiento y del entorno.
Accesorios:Pernos a juego 95102.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95101 Rodillos guía cilíndricos de plástico sin pernos 176 kB

Planos (vista completa)

Rodillos guía cilíndricos de plástico sin pernos

Rodillos guía cilíndricos de plástico sin pernos - forma A

Más información

Planos

Rodillos guía cilíndricos de plástico sin pernos - forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBDD1FormaModelo
de forma
Rodamiento de bolas

Carga
radial
N
Adecuado para

CADAcc.PrecioPedir
95101-0020088206ASin collar696-2RS6395102-3006055 167.96 MXN
95101-0025099256ASin collar626-2RS9395102-3006060 167.96 MXN
95101-00301111308ASin collar608-2RS16795102-3008070 167.96 MXN
95101-00351111358ASin collar608-2RS22595102-3008070 173.38 MXN
95101-004012124010ASin collar6000-2RS31495102-3010080 240.80 MXN
95101-004514144512ASin collar6201-2RS40295102-3012100 271.21 MXN
95101-005014145012ASin collar6201-2RS47095102-3012100 302.20 MXN
95101-005515155515ASin collar6202-2RS51095102-3015110 329.90 MXN
95101-006015156015ASin collar6202-2RS53995102-3015110 375.05 MXN

Rodillos guía cilíndricos de plástico sin pasador -forma B

Más información

Planos

Rodillos guía cilíndricos de plástico sin pasador -forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBB1DD1D2FormaModelo
de forma
Rodamiento de bolas

Carga
radial
N
Adecuado para

CADAcc.PrecioPedir
95101-1020088112068,6Bcon collar696-2RS6395102-3006110 201.67 MXN
95101-1025099122569,3Bcon collar626-2RS9395102-3006110 201.67 MXN
95101-103011111530812Bcon collar608-2RS16795102-3008130 201.67 MXN
95101-103511111535812Bcon collar608-2RS22595102-3008130 215.52 MXN
95101-1040121216401014Bcon collar6000-2RS31495102-3010160 290.77 MXN
95101-1045141418451218,3Bcon collar6201-2RS40295102-3012160 349.76 MXN
95101-1050141418501218,3Bcon collar6201-2RS47095102-3012160 380.46 MXN
95101-1055151519551521,6Bcon collar6202-2RS51095102-3015170 428.02 MXN
95101-1060151519601521,6Bcon collar6202-2RS53995102-3015170 464.74 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50